Обзор

Особенности и преимущества

  • High Output Power: +27 dBm @ 1 GHz
  • Wide Frequency Range:
    10 MHz to 40 GHz
  • Excellent Phase Noise
    Performance: -98 dBc/Hz
    @ 10 kHz Offset @ 10 GHz
  • Spurious Rejection:
    -70 dBc @ 10 GHz
  • Power Resolution: 0.1 dB
  • Frequency Resolution: 1 Hz

Подробнее о продукте

The HMC-T2240 is an easy to implement test equipment solution designed to fulfill your signal generation needs. Built on a foundation of high quality and market leading Hittite MMICs, the HMC-T2240 provides the highest output power, lowest harmonic levels and broadest frequency range amongst signal generators of its size and cost.

This compact and lightweight signal generator also features USB, GPIB and Ethernet interfaces ensuring carefree integration within various test environments while improving overall productivity and equipment utilization.

Applications

  • ATE
  • Test & Measurement
  • R&D Laboratories

Advantages

  • Versatile: Higher Drive Simplifies Test Set-Ups
  • Efficient: 500 μs Frequency Switching
  • Accurate: Incorporates Hittite MMICs
  • Flexible: Manual or Software Control Via USB, GPIB or Ethernet

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

HMC-T2240 Обсуждения

What are the differences between HMC1021 and HMC1120?
1 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: HMC767LP6CE - Two syntetisators parallelly on SPI?
1 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
HMC-T2240 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь