Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide IF bandwidth: DC - 18 GHz
  • Passive Double Balanced Topology
  • LO Input Power: +14 dBm
  • Die Size: 1.55 × 1.4 × 0.1mm

Подробнее о продукте

The HMC-MDB277 is a passive Double Balanced MMIC Mixer which utilizes GaAs Heterojunction Bipolar Transistor (HBT) Shottky diode technology and can be used as either an upconverter or a downconverter. All bond pads and the die backside are Ti/Au metallized and the Shottky devices are fully passivated for reliable operation.

The HMC-MDB277 Double Balanced Mixer is compatible with conventional die attach methods, as well as thermocompression and thermosonic wire bonding, making it ideal for MCM and hybrid microcircuit applications. This compact MMIC is a much smaller and more consistent alternative to hybrid style double balanced mixer assemblies. All data shown herein is measured with the chip in a 50 Ohm environment and contacted with RF probes.

APPLICATIONS

  • Short Haul/High Capacity Radios
  • FCC E-Band Communication Systems
  • Automotive Radar
  • Sensors
  • Test & Measurement Equipment

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь