Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон регулировки 31 дБ с шагом 1 дБ
  • Одна линия управления с положительным напряжением на бит
  • Типичная погрешность бита ± 1.0 дБ
  • IP3 по входу: 43 дБм
  • Сигналы управления, совместимые с КМОП
  • Герметичный корпус
  • Разъемы типа K с возможностью замены в полевых условиях
  • Рабочий температурный диапазон: от −55°C до +85°C

Подробнее о продукте

HMC-C584 – это интегральная схема пятиразрядного цифрового аттенюатора с диапазоном рабочих частот от 0.1 ГГц до 40 ГГц, производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии и выпускаемая в виде миниатюрного герметичного модуля. Этот широкополосный аттенюатор имеет типичный уровень вносимых потерь 7 дБ и точку пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3) по входу на уровне 43 дБ. Веса отдельных битов управления аттенюатора равны 1 (младший разряд), 2, 4, 8 и 16 дБ, что в сумме дает полный диапазон регулировки 31 дБ. Компонент имеет превосходную погрешность шага регулировки ослабления, ±1.0 дБ, тип. Для задания каждого состояния аттенюатора используется пять входов управляющего напряжения с допустимыми логическими уровнями 0 В или 5 В. Модуль имеет разъемы типа K, которые могут быть сняты для непосредственного подключения входных/выходных контактов к микрополосковым или копланарным линиям передачи.

Области применения

  • Волоконно-оптические линии связи и широкополосные телекоммуникационные системы
  • Системы радиосвязи диапазона СВЧ и спутниковые терминалы VSAT
  • Военная радиосвязь, радиолокация и средства радиоэлектронного противодействия
  • Космическая техника
  • Контрольно-измерительная аппаратура

Статус продукта icon-not-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь