Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокий коэффициент усиления: 24 дБ
  • Точка компрессии выходной мощности по уровню 1 дБ (P1dB): 25 дБм, тип.
  • Однополярное питание 15 В
  • Герметичный корпус
  • Разъем SMA с возможностью замены в полевых условиях
  • Рабочий температурный диапазон от −40°C до +75°C

Подробнее о продукте

HMC-C582 – это производимый по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления псевдоморфных транзисторов с высокой подвижностью электронов (pHEMT) усилитель мощности СВЧ диапазона, работающий в полосе частот от 0.01 ГГц до 20 ГГц. Компонент выпускается в виде миниатюрного герметичного модуля со сменными разъемами SMA. Усилитель обеспечивает типичный коэффициент усиления 24 дБ, имеет точку пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3) по выходу на уровне 36 дБм и точку компрессии выходной мощности по уровню 1 дБ, равную 26 дБм.

HMC-C582 поддерживает превосходную неравномерность коэффициента усиления в полосе от 0.01 ГГц до 20 ГГц, что делает его идеальным выбором для средств радиоэлектронной разведки и радиоэлектронного противодействия, радиолокационных систем, волоконно-оптических линий связи и контрольно-измерительной аппаратуры. Входной и выходной порты имеют внутреннее согласование с 50 Ом и блокировку по постоянному току. Интегрированные стабилизаторы напряжения обеспечивают свободу при реализации подсистемы питания и возможность управления последовательностью включения/отключения питания для повышенной надежности функционирования.

Области применения

  • Инфраструктура телекоммуникационных систем
  • Системы радиосвязи диапазона СВЧ и спутниковые терминалы VSAT
  • Оборонная и авиационно-космическая промышленность
  • Контрольно-измерительная аппаратура
  • Волоконно-оптические линии связи

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC-C582 Обсуждения

RE: About the variation with the passage of time of HMC-C029 output frequency
1 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: HMC-C074 BOM
1 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
HMC-C582 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь