Обзор
Особенности и преимущества
- Frequency range: 8.0 GHz to 8.3 GHz
- Low SSB phase noise center frequency: −122 dBc/Hz at 10 kHz offset
- Voltage supply: 6 V to 15 V at a 116 mA supply current
- Internal voltage regulator
- Internal buffer amplifier
- High power output: 13.5 dBm
- −40°C to +85°C operating temperature range
Подробнее о продукте
The HMC-C200 is a high performance dielectric resonator oscillator (DRO) module that incorporates Analog Devices, Inc., ultralow phase noise technology and provides −122 dBc/Hz single sideband (SSB) phase noise at a 10 kHz offset. The output buffer also provides 13.5 dBm of power output. Internal temperature compensation allows this DRO to operate over a temperature range of −40°C to +85°C with a frequency drift rate of only 2 ppm/°C. The VT port accepts an analog tuning voltage from 2 V to 12 V and provides an electric tuning range of ±1 MHz from the center frequency.
The DRO is packaged in a small, moisture sealed 1.5 inch × 1.5 inch (36 mm × 36 mm) module with a field replaceable subminiature version A (SMA) connector. The HMC-C200 can be used as a drop in module if the SMA connector is not used. The HMC-C200 is available from 8.0 GHz to 8.3 GHz in 25 MHz frequency steps. .
Applications
- Test and measurement equipment
- Lab instrumentation
- Industrial and medical equipment
- Military, electronic warfare (EW), electronic counter measures (ECM) communications
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Техническая документация
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.