Обзор

Особенности и преимущества

  • 1 to 20 GHz Operation
  • High Logging Range: 59 dB
  • Output Frequency Flatness:
    ±2 dB
  • Internal Voltage Regulation
  • Fast Rise/Fall Times: 2/7 ns
  • Hermetically Sealed Module
  • Single Positive Supply: +7V to +16V
  • -55 °C to +85 °C Operating Temperature

Подробнее о продукте

The HMC-C088 is a Successive Detection Log Video Amplifier (SDLVA) which operates from 1 to 20 GHz. The HMC-C088 provides a logging range of 59 dB. This product comes standard with two female SMA field replaceable connectors but can also be used with blind mate SMP connectors or as a drop-in module. The package size measures 1.086 x 0.85 x 0.23” (27.58 x 21.6 x 5.84 mm) making it ideal for environmentally robust applications where space is limited.

The HMC-C088 has an integrated voltage regulator that allows the SDLVA to operate from a single supply between +7 and +16V without any appreciable change in performance.

Applications

  • EW, ELINT & IFM Receivers
  • DF Radar Systems
  • ECM Systems
  • Broadband Test & Measurement
  • Power Measurement & Control Circuits
  • Military & Space Applications

Продукты

Области применения и технологии

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь