Обзор

Особенности и преимущества

  • Extremely Compact, Broadband Synthesizer
  • 24-Bit Step Size, 0.6 Hz Resolution
  • Auto & Triggered Sweeper Functions
  • Integrated Low Noise Voltage Regulators
  • Hermetic Module
  • Operating Temperature: -40°C to +85°C
  • Class 2 ESD Rating (2 kV)

Подробнее о продукте

The HMC-C083 MicroSynth® is a fully integrated broadband synthesizer module that combines high performance SiGe, GaAs pHEMT, and InGaP HBT technologies into one compact hermetic package. The output frequency range is 2 to 6 GHz with an average output power of +17 dBm. In Fractional-N mode, the HMC-C083 can realize step sizes as low as 0.6 Hz. The HMC-C083 also features fully integrated low noise regulators and an output buffer amplifier which results in superior pushing and pulling performance. This module has been designed to withstand harsh environments and can be upscreened to higher military standards upon request.

Register Files

The HMC-C083 MicroSynth® requires initialization at turn-on in order to operate properly. The file HMC-C083_register_low_band.txt contains a hexadecimal list of registers and suggested initialization values that will cause the unit to operate at 2.6 GHz, and the file HMC-C083_register_high_band.txt contains a hexadecimal list of registers and suggested initialization values that will cause the unit to operate at 5 GHz.

For theory of operation and register map refer to the MicroSynth® Operating Guide.

Typical Applications

  • Military Radar, EW & ECM
  • Test & Measurement Equipment
  • Lab Instrumentation
  • Industrial/Medical Equipment

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

HMC-C083 Обсуждения

RE: HMC-980 and AN-1363 again
3 день (дней) назад в категории RF and Microwave
RE: ADF5610 SERIAL PORT MODE DECISION AFTER POWER-ON RESET
1 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: Loop Filter for HMC439QS16G
1 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
HMC-C083 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь