Обзор
Особенности и преимущества
- Ultra Low Phase Noise: -162 dBc/Hz @ 1 kHz
- Noise Figure: 6 dB
- Gain: 11 dB
- Psat: +21 dB
- 50 Ohm Matched Input/Output
- Single Supply Voltage: +7V @ 110mA
- Hermetically Sealed Module
- -55 to +85 °C Operating Temperature
Подробнее о продукте
The HMC-C079 is a GaAs HBT Ultra Low Noise Amplifier in a miniature, hermetic module designed to operate between 3 and 8 GHz. This high dynamic range amplifier module provides 11 dB of gain, 6 dB noise figure and up to +21 dBm of output power with a single supply of +7V. The ultra low phase noise contribution of -162 dBc/Hz at 1 kHz offset, enables superior modulation accuracy within transceiver architectures. The wideband distributed amplifier I/O’s are internally matched to 50 Ohms and DC blocked for robust performance. The module features removable SMA connectors which can be detached to allow direct connection of the I/O pins to a microstrip or coplanar circuit.
APPLICATIONS
- Microwave Radio
- Military & Space
- Test Instrumentation
- VSAT
Продукты
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.