Обзор

Особенности и преимущества

  • Limited RF Output Power
  • High Logging Range: 50 dB
  • Output Frequency Flatness:
    ±1 dB
  • Internal Voltage Regulation
  • Fast Rise/Fall Times: 5/8 ns
  • Hermetically Sealed Module
  • -55 to +85 °C Operating Temperature

Подробнее о продукте

The HMC-C078 is a Successive Detection Log Video Amplifier (SDLVA) which operates from 2 to 20 GHz. The HMC-C078 provides a logging range of 50 dB. This product comes standard with two female SMA field replaceable connectors but can also be used with blind mate SMP connectors or as a drop-in module. The package size measures 1.5 x 1.32 x 0.23” (38.10 x 33.53 x 5.84 mm) making it ideal for environmentally robust applications where space is limited. In addition to the video output signal, the HMC-C078 has a limited RF output port. The HMC-C078 has integrated voltage regulators on both the positive and negative supply.

Applications

  • EW, ELINT & IFM Receivers
  • DF Radar Systems
  • ECM Systems
  • Broadband Test & Measurement
  • Power Measurement & Control Circuits
  • Military & Space Applications

Продукты

Области применения и технологии

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC-C078 Обсуждения

RE: About the variation with the passage of time of HMC-C029 output frequency
1 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: HMC-C074 BOM
2 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
HMC-C078 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »