Обзор
Особенности и преимущества
- Ultra Low Phase Noise: -163 dBc/Hz @ 1 kHz
- Gain: 14 dB
- Output Power: +22 dBm
- Single Supply Voltage: +7V @ 170mA
- Hermetically Sealed Module
- -55 to +85 °C Operating Temperature
Подробнее о продукте
The HMC-C077 is a GaAs HBT Ultra Low Noise Amplifier in a miniature, hermetic module designed to operate between 1.5 and 5 GHz. This high dynamic range amplifier module provides 14 dB of gain, 4.5 dB noise figure and up to +22 dBm of output power with a single supply of +7V. The ultra low phase noise contribution of -163 dBc/Hz at 1 kHz offset, enables superior modulation accuracy within transceiver architectures. The wideband distributed amplifier I/O’s are internally matched to 50 Ohms and DC blocked for robust performance. The module features removable SMA connectors which can be detached to allow direct connection of the I/O pins to a microstrip or coplanar circuit.
APPLICATIONS
- Microwave Radio
- Military & Space
- Test Instrumentation
- VSAT
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.