Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultra Low Phase Noise: -170 dBc/Hz @ 1 kHz
  • Gain: 9 dB
  • Noise Figure: 6 dB
  • Single Supply Voltage: +7V @ 300mA
  • Hermetically Sealed Module
  • -55 to +85 °C Operating Temperature

Подробнее о продукте

The HMC-C076 is a GaAs HBT Ultra Low Noise Amplifier in a miniature, hermetic module designed to operate between 7 and 11 GHz. This high dynamic range amplifier module provides 9 dB of gain, 6 dB noise figure and up to +25 dBm of output power with a single supply of +7V. The ultra low phase noise contribution of -170 dBc/Hz at 1 kHz offset, enables superior modulation accuracy within transceiver architectures. The wideband distributed amplifier I/O’s are internally matched to 50 Ohms and DC blocked for robust performance. The module features removable SMA connectors which can be detached to allow direct connection of the I/O pins to a microstrip or coplanar circuit.

Applications

  • Microwave Radio
  • Military & Space
  • Test Instrumentation
  • VSAT

Продукты

Области применения и технологии

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

HMC-C076 Обсуждения

RE: HMC1110, admv7710-mounting and bonding questions
1 день (дней) назад в категории RF and Microwave
RE: HMC767LP6CE - Two syntetisators parallelly on SPI?
1 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: Hittite HMC T2100 Power supply
1 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
HMC-C076 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь