Обзор

Особенности и преимущества

  • High gain: 25 dB
  • High 1 dB compression (P1dB) output power: 29 dBm
  • High output third-order intercept (IP3): 42 dBm
  • Regulated supply and bias sequencing
  • SMA connectors
  • Operating temperature: −40°C to +70°C

Подробнее о продукте

The HMC-C075 is a two-stage power amplifier module that operates between 10 MHz and 6 GHz. The amplifier provides 25 dB of gain, 42 dBm of output IP3, and 29 dBm of output power at 1 dB gain compression, while consuming only 740 mA from a 15 V supply.

The HMC-C075 is ideal for EW, ECM, radar, and test equipment applications.

The amplifier inputs/outputs (I/Os) are dc blocked and internally matched to 50 Ω. Integrated voltage regulators allow flexible biasing of both the negative and positive supply pins, while internal bias sequencing and active bias control allows robust operation and stable performance over temperature.

Applications

  • Telecommunications infrastructure
  • Test instrumentation
  • Military and space
  • Electronic warfare (EW)
  • Electronic countermeasures (ECM)
  • Radar
  • Test equipment

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь