Обзор
Особенности и преимущества
- Gain: 13 dB typical
- High 1 dB compression (P1dB) output power: 29 dBm typical
- High output third-order intercept (IP3): 40 dBm typical
- Regulated supply and bias sequencing
- Subminiature Version A (SMA) connectors
- Operating temperature range: −40°C to +70°C
Подробнее о продукте
The HMC-C074 is a single stage power amplifier that operates between 10 MHz and 6 GHz. The amplifier provides 13 dB of gain, 40 dBm output IP3, and 29 dBm of output power at 1 dB gain compression while only consuming 450 mA from a 15 V supply.
The ±0.75 dB gain flatness is excellent from 10 MHz to 6 GHz, making the HMC-C074 ideal for EW, ECM, radar, and test equipment applications.
The amplifier inputs/outputs are dc blocked and internally matched to 50 Ω. Integrated voltage regulators allow for flexible biasing of both the negative and positive supply pins, while internal bias sequencing and active bias control allows for robust operation and stable performance over temperature.
Applications
- Telecom infrastructure
- Test instrumentation
- Military and space
- Electronic warfare (EW)
- Electronic countermeasures (ECM)
- Radars
- Test equipment
Продукты
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
HMC-C074 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.