Обзор
Особенности и преимущества
- High Isolation:
- >42 dB up to 12 GHz
- >32 dB up to 20 GHz
- Low Insertion Loss:
- 2 dB @ 2 GHz
- 2.8 dB @ 12 GHz
- Fast Switching: 17 ns Rise/Fall Times
- Non-Reflective Design
- Hermetically Sealed Module
- Field Replaceable SMA connectors
- -55 °C to +85 °C Operating Temperature
Подробнее о продукте
The HMC-C071 is a general purpose broadband high isolation non-reflective GaAs pHEMT SP4T switch housed in a miniature hermetic module with field replaceable SMA connectors. Covering DC to 20 GHz, the switch offers high isolation and low insertion loss. The switch features >42 dB isolation up to 12 GHz and >32 dB isolation up to 20 GHz. The HMC-C071 also provides 2.8 dB insertion loss up to 12 GHz with very fast rise and fall times of 17ns. A CMOS interface allows a single +5V bias voltage at very low DC currents.
Applications
- Fiber Optics & Broadband Telecom
- Microwave Radio & VSAT
- Military Radios, Radar & ECM
- Test Instrumentation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC-C071 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.