Обзор

Особенности и преимущества

  • High Isolation: >65 dB up to 6 GH >50 dB up to 18 GHz
  • Low Insertion Loss: 2 dB @ 8 GHz
    2.8 dB @ 12 GHz
  • Fast Switching: 3 ns Rise/Fall Times
  • Non-Reflective Design
  • Hermetically Sealed Module
  • Field Replaceable SMA connectors
  • -55 to +85 °C Operating Temperature

Подробнее о продукте

The HMC-C058 is a general purpose broadband high isolation non-reflective GaAs MESFET SPDT switch housed in a miniature hermetic module with field replaceable SMA connectors. Covering DC to 18 GHz, the switch offers high isolation and low insertion loss. The switch features >65 dB isolation up to 6 GHz and >50 dB isolation up to 18 GHz. A CMOS interface allows a single +5V bias voltage at very low DC currents.

Applications

  • Fiber Optics & Broadband Telecom
  • Microwave Radio & VSAT
  • Military Radios, Radar, & ECM
  • Test Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC-C058 Обсуждения

RE: About the variation with the passage of time of HMC-C029 output frequency
1 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: HMC-C074 BOM
1 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
HMC-C058 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь