Обзор

Особенности и преимущества

  • High output power: 14 dBm typical
  • Input power drive: 0 dBm to 10 dBm
  • Single sideband (SSB) phase noise at 100 kHz offset: −142 dBc/Hz
  • Output frequency (fOUT) isolation 
    • 16 dBc at fOUT = 15 GHz
  • Hermetically sealed module (HSM)
  • SMA field replaceable connectors
  • −55°C to +85°C operating temperature

Подробнее о продукте

The HMC-C056 is a ×2 active broadband frequency multiplier module, using gallium arsenide (GaAs), pseudomorphic high electron mobility transistor (pHEMT) technology in a miniature HSM. When driven by a 6 dBm signal, the multiplier provides 14 dBm typical output power from 8 GHz to 21 GHz. The fOUT isolation is 16 dBc at 15 GHz with respect to the output signal level.

The HMC-C056 is a frequency multiplier, featuring dc blocked inputs/outputs. The HMC-C056 is ideal for use in local oscillator (LO) multiplier chains for point to point and VSAT radios yielding reduced devices count vs. traditional approaches. The low additive SSB phase noise of −142 dBc/Hz at 100 kHz offset has minimal impact on system level noise performance.

Applications

  • Clock generation applications
    • Synchronous optical networking (SONET) optical carrier (OC)-192 and synchronous digital hierarchy (SDH) synchronous transport module (STM)-64
  • Point to point and very small aperture terminal (VSAT) radios
  • Test instrumentation
  • Military electronic warfare and radar
  • Space

Статус продукта icon-not-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.