Обзор

Особенности и преимущества

  • Low RMS Phase Error: 6
  • Low Insertion Loss: 7 dB
  • Excellent Flatness
  • 360 Coverage, LSB = 22.5
  • Hermetically Sealed Module
  • Field Replaceable SMA
    Female Connectors

Подробнее о продукте

The HMC-C055 is a 4-bit digital phase shifter which is rated from 8 to 12 GHz, providing 0 to 360 degrees of monotonic phase coverage, with a LSB of 22.5 degrees. The HMC-C055 features a very low RMS phase error of 6 degrees and a low insertion loss variation of 1 dB across all phase states. This high accuracy phase shifter requires a single DC voltage of -5V and is internally matched to 50 Ohms. The package is a hermetically sealed module that can utilize field replaceable SMA connectors or be used as a drop-in module.

Applications

  • EW Receivers
  • Weather & Military Radar
  • Satellite Communications
  • Beamforming Modules

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь