Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide bandwidth: dc - 20 GHz
  • Low phase shift vs. attenuation
  • 30 dB attenuation range up to 12 GHz
  • Hermetically sealed module
  • Field replaceable SMA connectors
  • Operating temperature: −55°C to +85°C

Подробнее о продукте

The HMC-C053 is an absorptive voltage variable attenuator (VVA) operating from dc to 20 GHz. The HMC-C053 features a simple single voltage attenuation control, 0 V to −3 V. The device is ideal in designs where an analog dc control signal must control radio frequency (RF) signal levels over a 30 dB amplitude range. Its broad frequency range makes it an attractive choice for many applications, particularly those involved with automatic gain control (AGC) or temperature compensation of multiple gain stages, typically found in microwave radio or test instrumentation architecture. Removable SMA connectors can be detached to allow direct connection of the module input/output pins to a microstrip or coplanar circuit.

Applications

  • Telecom infrastructure
  • Military radio, radar, and ECM
  • Space systems
  • Test instrumentation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

HMC-C053 Обсуждения

RE: About the variation with the passage of time of HMC-C029 output frequency
1 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: HMC-C074 BOM
2 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
HMC-C053 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь