Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultra Low Phase Noise: -160 dBc/Hz @ 10 kHz
  • Noise Figure: 5 dB
  • Gain: 13.5 dB
  • Output IP3: +22.5 dBm
  • 50 Ohm Matched Input/Output
  • Single Supply Voltage: +5V
  • Hermetically Sealed Module
  • Field Replaceable SMA Connectors
  • -55 to +85°C Operating Temperature

Подробнее о продукте

The HMC-C050 is a GaAs HBT Ultra Low Noise Amplifier in a miniature, hermetic module designed to operate between 2 and 18 GHz. This high dynamic range amplifier module provides 13.5 dB of gain, 5 dB noise figure and up to +22.5 dBm of OIP3 with a single supply of +5V. The ultra low phase noise contribution of -160 dBc/Hz, enables superior modulation accuracy within transceiver architectures. The wideband distributed amplifier I/Os are internally matched to 50 Ohms and DC blocked for robust performance. The module features removable SMA connectors which can be detached to allow direct connection of the I/O pins to a microstrip or coplanar circuit.

Applications

  • Microwave Radio
  • Military & Space
  • Test Instrumentation
  • VSAT

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь