Обзор

Особенности и преимущества

  • Passive Double Balanced Topology
  • High LO/RF Isolation: 48 dB
  • Low Conversion Loss: 7 dB
  • Wide IF Bandwidth: DC - 5 GHz
  • Robust 1,000V ESD, Class 1C
  • Hermetic Module

Подробнее о продукте

The HMC-C049 is a 7 - 14 GHz double balanced mixer which provides a low conversion loss, high isolation, and a wide IF bandwidth. This mixer does not require a DC bias and can operate with an LO power level of +9 dBm. The package is a hermetically sealed module that is assembled and tested to meet MIL-883-STD qualifications.

This product comes standard with three female SMA field replaceable connectors that can also be interchanged with blind mate SMP connectors or detached to allow direct connection of the I/O Pins to a microstrip or coplaner circuit.

APPLICATIONS

  • Point-to-Point Radios
  • Point-to-Mulit-Point Radios
  • Test Equipment & Sensors
  • Military End-Use

Статус продукта icon-not-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь