Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Noise Figure: 1.75 dB Typical
  • High Gain: 22.5 dB
  • Output IP3: +25 dBm
  • P1dB Output Power: +14.8 dBm
  • 50 Ohm Matched & DC Blocked RF I/Os
  • Hermetically Sealed Module
  • Field Replaceable SMA Connectors
  • -55 to +85C Operating Temperature

Подробнее о продукте

The HMC-C048 is a GaAs MMIC PHEMT Low Noise Amplifier in a miniature, hermetic module which operates between 5 and 9 GHz. This high dynamic range low noise amplifier module provides 22.5 dB of gain and up to +25 dBm of output IP3 while operating from a single positive supply between +8V and +16V. The amplifier I/Os are internally matched to 50 Ohms and DC blocked for robust performance. The module features removable coaxial connectors which can be detached to allow direct connection of the I/O pins to a microstrip or coplanar circuit.

Applications

  • Telecom Infrastructure
  • Microwave Radio & VSAT
  • Military & Space
  • Test Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь