Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide IF Bandwidth: DC - 4.5 GHz
  • Image Rejection: 24 dB
  • LO to RF Isolation: 42 dB
  • High Input IP3: 22.5 dBm
  • Hermetically Sealed Module
  • Field Replaceable SMA Connectors
  • -55 to +85 °C Operating Temperature

Подробнее о продукте

The HMC-C046 is a passive I/Q MMIC mixer housed in a miniature hermetic module which can be used as either an Image Reject Mixer (IRM) or a Single Sideband Upconverter. The module utilizes two standard Hittite double balanced mixer cells and a 90 degree hybrid fabricated on a GaAs MESFET process.

A low frequency quadrature hybrid was used to produce a 100 MHz Upper Side Band (USB) IF output. This MMIC based module is a more reliable and consistent alternative to hybrid style I/Q Mixers and Single Sideband Converter assemblies. The module features removable SMA connectors which can be detached to allow direct connection of the I/O pins to a microstrip or coplanar circuit.

Applications

  • Point-to-Point Radios
  • Point-to-Mulit-Point Radios & VSAT
  • Test Equipment & Sensors
  • Military End-Use

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC-C046 Обсуждения

RE: About the variation with the passage of time of HMC-C029 output frequency
1 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: HMC-C074 BOM
1 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
HMC-C046 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »