Обзор

Особенности и преимущества

  • Noise Figure: 0.7 dB @ 2.4 GHz
  • Gain: 26 dB
  • OIP3: +26 dBm
  • P1dB Output Power: +15.5 dBm
  • 50 Ohm Matched Input/Output
  • Hermetically Sealed Module
  • Field Replaceable SMA Connectors
  • -55 to +85°C Operating Temperature

Подробнее о продукте

The HMC-C045 is a GaAs MMIC PHEMT Low Noise Amplifier in a miniature, hermetic module which operates between 1.8 and 4.2 GHz. This high dynamic range low noise amplifier module provides 26 dB of gain, sub-1 dB noise figure and up to +26 dBm of output IP3 while operating from a single positive supply between +8V and +15V. The amplifier I/Os are internally matched to 50 Ohms and DC blocked for robust performance. The module features removable coaxial connectors which can be detached to allow direct connection of the I/O pins to a microstrip or coplanar circuit.

Applications

  • Telecom Infrastructure 
  • Microwave Radio & VSAT 
  • Military & Space 
  • Test Instrumentation

Продукты

Области применения и технологии

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

HMC-C045 Обсуждения

RE: About the variation with the passage of time of HMC-C029 output frequency
1 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: HMC-C074 BOM
2 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
HMC-C045 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь