Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide IF Bandwidth: DC - 3.5 GHz
  • Image Rejection: 30 dB
  • LO to RF Isolation: 35 dB
  • High Input IP3: +28 dBm
  • Hermetically Sealed Module
  • Field Replaceable Coaxial Connectors
  • -55 to +85°C Operating Temperature

Подробнее о продукте

The HMC-C043 is a passive I/Q MMIC mixer housed in a miniature hermetic module which can be used as either an Image Reject Mixer of a Single Sideband Upconverter. the module utilizes two standard Hittite double balance mixer cells and a 90 degree hybrid fabricated on a GaAs MESFET process.

A low frequency quadrature hybrid was used to produce a 100 MHz USB IF output. The MMIC based module is a mroe reliable and consistent alternative to hybrid style I/Q Mixers and Single Sideband Converter assemblies. The module features removable SMA connectors which can be detached to allow direct connection of the I/O pins to a microstrip or coplanar circuit.

Applications

  • Point-to-Point Radios 
  • Point-to-Multi-Point Radios & VSAT
  • Test Equipment & Sensors 
  • Military End-Use

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

HMC-C043 Обсуждения

RE: About the variation with the passage of time of HMC-C029 output frequency
5 день (дней) назад в категории RF and Microwave
RE: HMC-C074 BOM
1 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
HMC-C043 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь