Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide IF Bandwidth: DC - 3.5 GHz
  • Image Rejection: 35 dB
  • LO to RF Isolation: 45 dB
  • High Input IP3: +25 dBm
  • Hermetically Sealed Module
  • Field Replaceable Coaxial Connectors
  • -55 to +85°C Operating Temperature

Подробнее о продукте

The HMC-C041 is a passive I/Q MMIC mixer housed in a miniature hermetic module which can be used as either an Image Reject Mixer of a Single Sideband Upconverter. the module utilizes two standard Hittite double balance mixer cells and a 90 degree hybrid fabricated on a GaAs MESFET process.

A low frequency quadrature hybrid was used to produce a 100 MHz USB IF output. The MMIC based module is a mroe reliable and consistent alternative to hybrid style I/Q Mixers and Single Sideband Converter assemblies. The module features removable SMA connectors which can be detached to allow direct connection of the I/O pins to a microstrip or coplanar circuit.

Applications

  • Point-to-Point Radios 
  • Point-to-Multi-Point
    Radios & VSAT
  • Test Equipment & Sensors 
  • Military End-Use

Продукты

Области применения и технологии

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC-C041 Обсуждения

RE: HMC-980 and AN-1363 again
4 день (дней) назад в категории RF and Microwave
RE: ADF5610 SERIAL PORT MODE DECISION AFTER POWER-ON RESET
1 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: Loop Filter for HMC439QS16G
1 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
HMC-C041 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь