Обзор
Особенности и преимущества
- Ultra Low SSB Phase Noise: -155 dBc/Hz
- Very Wide Bandwidth
- Output Power: -1 dBm
- Single DC Supply: +5V @ 152mA
- RoHS Compliant & Hermetically Sealed
- Field Replaceable SMA Connectors
- -55 to +85°C Operating Temperature
Подробнее о продукте
The HMC-C040 is a low noise Divide-by-10 Static Divider utilizing InGaP GaAs HBT technology packaged in a miniature, hermetic module with replaceable SMA connectors. This device operates from 0.5 to 17 GHz input frequency from a single +5V DC supply. The low additive SSB phase noise of -155 dBc/Hz at 100 kHz offset helps the user maintain excellent system noise performance.
APPLICATIONS
- Point-to-Point/Multi-Point Radios
- VSAT Radios
- Fiber Optic
- Test Equipment
- Military & Space
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.