Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultra Low SSB Phase Noise: -150 dBc/Hz
  • Wide Bandwidth
  • Output Power: -1 dBm
  • Single DC Supply: +5V @ 80mA
  • RoHS Compliant & Hermetically Sealed
  • Field Replaceable SMA Connectors
  • -55 to +85°C Operating Temperature

Подробнее о продукте

The HMC-C039 is a low noise Divide-by-8 Static Divider utilizing InGaP GaAs HBT technology pack- aged in a miniature, hermetic module with replacable SMA connectors. This device operates from 0.5 to 8GHz input frequency from a single +5V DC supply. The low additive SSB phase noise of -155 dBc/Hz at 100 kHz offset helps the user maintain excellent system noise performance.

Applications

  • Point-to-Point / Multi-Point Radios 
  • VSAT Radios 
  • Fiber Optic 
  • Test Equipment 
  • Military & Space

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC-C039 Обсуждения

RE: About the variation with the passage of time of HMC-C029 output frequency
1 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: HMC-C074 BOM
1 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
HMC-C039 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »