Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain: 12 dB
  • P1dB Output Power: +28 dBm
  • Eliminates Band Switching
  • Excellent Gain Flatness
  • Regulated Supply and Bias Sequencing
  • Hermetically Sealed Module
  • Field Replaceable SMA connectors
  • 0 to +85°C Operating Temperature

Подробнее о продукте

The HMC-C037 is a GaAs MMIC PHEMT Power Amplifier in a benchtop, hermetic module with replaceable SMA connectors and integral heatsink which operates between 0.01 GHz and 15 GHz. The amplifier provides 12 dB of gain, up to +37 dBm output IP3 and up to +28 dBm of output power at 1 dB gain compression.

Gain flatness is excellent at ±0.3 dB from 2 - 12 GHz making the HMC-C037 ideal for general purpose lab instrumentation applications. The wideband amplifier I/Os are internally matched to 50 Ohms and are DC blocked. Integrated voltage regulators allow for flexible biasing of both the negative and positive supply pins, while internal bias sequencing circuitry assures robust operation.

Applications

  • Lab Instrumentation 
  • Test Equipment

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC-C037 Обсуждения

RE: About the variation with the passage of time of HMC-C029 output frequency
1 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: HMC-C074 BOM
2 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
HMC-C037 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »