Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain: 12 dB
  • P1dB Output Power: +28 dBm
  • Regulated Supply and Bias Sequencing
  • Hermetically Sealed Module
  • Field Replaceable SMA connectors
  • 0 to +85°C Operating Temperature

Подробнее о продукте

The HMC-C036 is a GaAs MMIC PHEMT Power Amplifier in a miniature, hermetic module with replaceable SMA connectors which operates between 0.01 GHz and 15 GHz. The amplifier provides 12 dB of gain, up to +36 dBm output IP3 and up to +28 dBm of output power at 1 dB gain compression. Gain flatness is excellent from 2 - 12 GHz making the HMC-C036 ideal for EW, ECM RADAR, Fiber Optic and test equipment applications.

The wideband amplifier I/Os are internally matched to 50 Ohms and are DC blocked. Integrated voltage regulators allow for flexible biasing of both the negative and positive supply pins, while internal bias sequencing circuitry assures robust operation.

Applications

  • Telecom Infrastructure 
  • Microwave Radio & VSAT 
  • Military & Space 
  • Test Instrumentation 
  • Fiber Optics

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

HMC-C036 Обсуждения

RE: About the variation with the passage of time of HMC-C029 output frequency
1 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: HMC-C074 BOM
2 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
HMC-C036 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь