Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide IF Bandwidth: DC - 13 GHz
  • Passive: No DC Bias Required
  • Input IP3: +19 dBm
  • LO/RF Isolation: 35 dB
  • Hermetically Sealed Module
  • Field Replaceable Coaxial Connectors
  • -55 to +85C Operating Temperature

Подробнее о продукте

The HMC-C035 is a general purpose double-balanced mixer housed in a miniature hermetic module which can be used as an upconverter or downconverter between 23 and 37 GHz. This mixer requires no external components or matching circuitry. The HMC-C035 provides excellent, LO to RF, and LO to IF suppression due to optimized balun structures. The mixer operates with LO drive levels from +11 to +15 dBm and requires no DC bias. The HMC-C035 may also be used as a Bi-Phase Modulator/Demodulator or phase comparator. The module features removable coaxial connectors which can be detached to allow direct connection of the I/O pins to a microstrip or coplanar circuit.

Applications

  • Telecom Infrastructure 
  • Military Radio, Radar & ECM 
  • Space Systems 
  • Test Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC-C035 Обсуждения

RE: HMC733LC4B
23 час (часов) назад в категории RF and Microwave
RE: HMC1110, admv7710-mounting and bonding questions
1 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: HMC767LP6CE - Two syntetisators parallelly on SPI?
2 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
HMC-C035 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь