Обзор

Особенности и преимущества

  • High Output Power: +13 dBm
  • Low Input Power Drive: 0 to +6 dBm
  • 100 kHz SSB Phase Noise: -130 dBc/Hz
  • Fo Isolation >30 dBc @ Fout = 38 GHz
  • Single Supply: +5V @ 70 mA
  • Hermetically Sealed Module
  • Field Replaceable 2.92mm Connectors
  • -55° to +85°C Operating Temperature

Подробнее о продукте

The HMC-C034 is a x2 active broadband frequency multiplier utilizing GaAs PHEMT technology in a miniature hermetic module. When driven by a 3 dBm signal, the multiplier provides +13 dBm typical output power from 32 to 46 GHz. The Fo isolation is >30 dBc with respect to output signal level. This frequency multiplier features DC blocked I/O’s, and is ideal for use in LO multiplier chains for Pt to Pt & VSAT Radios yielding reduced parts count vs. traditional approaches. The low additive SSB Phase Noise of -130 dBc/Hz at 100 kHz offset helps maintain good system noise performance.

Applications

  • Clock Generation Applications:
    SOWET OC-192 & SDH STM-64 
  • Point-to-Point & VSAT Radios 
  • Test Instrumentation 
  • Military EW/Radar 
  • Space

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь