Обзор

Особенности и преимущества

  • High Output Power: +17 dBm
  • Low Input Power Drive: 0 to +6 dBm
  • 100 kHz SSB Phase Noise: -132 dBc/Hz
  • Single Supply: +5V @ 81 mA
  • Hermetically Sealed Module
  • Field Replaceable 2.92mm Connectors
  • -55° to +85°C Operating Temperature

Подробнее о продукте

The HMC-C033 is a x2 active broadband frequency multiplier utilizing GaAs PHEMT technology in a miniature hermetic module. When driven by a 3 dBm signal, the multiplier provides +17 dBm typical output power from 24 to 33 GHz. The Fo and 3Fo isolations are >20 dBc and >30 dBc respectively at 28 GHz with respect to output signal level. This frequency multiplier features DC blocked I/O’s, and is ideal for use in LO multiplier chains for Pt to Pt & VSAT Radios yielding reduced parts count vs. traditional approaches. The low additive SSB Phase Noise of -132 dBc/Hz at 100 kHz offset helps maintain good system noise performance.

Applications

  • Clock Generation Applications:
    SONET OC-192 & SDH STM-64 
  • Point-to-Point & VSAT Radios 
  • Military EW/Radar 
  • Space

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь