Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Tuning Bandwidth 
  • High Output Power: +20 dBm 
  • Low SSB Phase Noise: -95 dBc/Hz @100 kHz 
  • No External Resonator Needed
  • Single Positive Supply: +8 to +15V @ 185 mA 
  • Hermeticaly Sealed Module 
  • Field Replaceable SMA Connectors 
  • -40C to +85C Operating Temperature

Подробнее о продукте

The HMC-C028 is a wideband GaAs InGaP Voltage Controlled Oscillator which incorporates the resonator, negative resistance device, and varactor diode. An internal voltage regulator provides excellent 0.2 MHz/V frequency pushing while the output buffer amplifier boosts output power to +20 dBm; which is enough to drive one or two mixers.

Phase noise performance is excellent over temperature due to the oscillators monolithic construction. The Vtune port accepts an analog tuning voltage from 0 to +18V. The HMC-C028 VCO operates from a single +8V to +15V supply, and is housed in a hermetically sealed module. This wideband VCO uniquely combines the attributes of small size, low phase noise, wide tuning range and high output power.

Applications

  • Industrial/Medical Equipment 
  • Test & Measurement Equipment 
  • Military Radar, EW & ECM 
  • Lab Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь