Обзор

Особенности и преимущества

  • Noise Figure: 2.9 dB
  • Gain: 20 dB
  • OIP3: 22 dBm
  • P1dB Output Power: +11 dBm
  • 50 Ohm Matched Input/Output
  • Hermetically Sealed Module
  • Field Replaceable 2.92 mm Connectors
  • -55 to +85°C Operating Temperature

Подробнее о продукте

The HMC-C027 is a GaAs MMIC PHEMT Low Noise Amplifier in a miniature, hermetic module which operates between 29 and 36 GHz. This high dynamic range amplifier module provides 20 dB of gain, 2.9 dB noise figure and up to +22 dBm of output IP3 from a single +3V supply. The wideband amplifier I/Os are internally matched to 50 Ohms and DC blocked for robust performance. The module features positive gain slope, and consistent noise figure and output power performance across its operating band.

Applications

  • Telecom Infrastructure 
  • Microwave Radio & VSAT 
  • Military & Space 
  • Test Instrumentation 
  • Fiber Optics

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь