Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain: 30 dB @ 8 GHz
  • P1dB Output Power: +26 dBm @ 8 GHz
  • Noise Figure: 2.5 dB @ 8 GHz
  • Spurious-Free Operation
  • Regulated Supply and Bias Sequencing
  • Hermetically Sealed Module
  • Field Replaceable SMA connectors
  • -55 to +85°C Operating Temperature

Подробнее о продукте

The HMC-C026 is a GaAs MMIC PHEMT Distributed Power Amplifier in a miniature, hermetic module with replaceable SMA connectors which operates between 2 and 20 GHz. The amplifier provides 30 dB of gain, 2.5 dB noise figure, +30 dBm output IP3 and up to +26 dBm of output power at 1 dB gain compression.

The wideband amplifier I/Os are internally matched to 50 Ohms and are DC blocked making the HMC-C026 ideal for EW, ECM RADAR and test equipment applications. Integrated voltage regulators allow for flexible biasing of both the negative and positive supply pins, while internal bias sequencing circuitry assures robust operation.

Typical Applications

  • Telecom Infrastructure 
  • Microwave Radio & VSAT 
  • Military & Space 
  • Test Instrumentation 
  • Fiber Optics

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь