Обзор

Особенности и преимущества

  • 0.5 dB LSB Steps to 31.5 dB
  • Single Control Line per Bit
  • Typical Bit Error: ±0.3 dB
  • CMOS Compatible Control
  • Hermetically Sealed Module
  • Field Replaceable SMA Connectors
  • -55 to +85°C Operating Temperature

Подробнее о продукте

The HMC-C025 is a DC to 13 GHz 6-bit GaAs IC Digital Attenuator housed in a miniature hermetic module. This wideband attenuator features 4 dB typical insertion loss, +38 dBm input IP3, and bit values of 0.5 (LSB), 1, 2, 4, 8, and 16 dB for a total attenuation of 31.5 dB. Attenuation accuracy is excellent with ±0.3 dB typical step error.

Six control voltage inputs, toggled between 0 and +5V, are used to select each attenuation state. A single Vdc bias of -5V allows operation at frequencies down to DC. Removable SMA connectors can be detached to allow direct connection of the module’s I/O pins to a microstrip or coplanar circuit.

APPLICATIONS

  • Telecom Infrastructure
  • Microwave Radio & VSAT
  • Military & Space
  • Test Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь