Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain: 15 dB @ 10 GHz
  • P1dB Output Power: +26 dBm @ 10 GHz
  • Spurious-Free Operation
  • Regulated Supply and Bias Sequencing
  • Hermetically Sealed Module
  • Field Replaceable SMA Connectors
  • -55 to +85°C Operating Temperature

Подробнее о продукте

The HMC-C023 is a GaAs MMIC PHEMT Distributed Power Amplifier in a miniature, hermetic module with replaceable SMA connectors which operates between 2 and 20 GHz. The amplifier provides 15 dB of gain, +30 dBm output IP3 and up to +26 dBm of output power at 1 dB gain compression. Gain flatness is excellent from 2 - 16 GHz making the HMC-C023 ideal for EW, ECM RADAR and test equipment applications.

The wideband amplifier I/Os are internally matched to 50 Ohms and are DC blocked. Integrated voltage regulators allow for flexible biasing of both the negative and positive supply pins, while internal bias sequencing circuitry assures robust operation.

Applications

  • Telecom Infrastructure 
  • Microwave Radio & VSAT 
  • Military & Space 
  • Test Instrumentation
  • Fiber Optics

Продукты

Области применения и технологии

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC-C023 Обсуждения

RE: Behaviour of HMC733 that seem to be out-of-specs
4 день (дней) назад в категории RF and Microwave
RE: HMC733LC4B
3 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: HMC1110, admv7710-mounting and bonding questions
4 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
HMC-C023 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »