Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain: 15 dB @ 27 GHz
  • P1dB Output Power: +24 dBm @ 27 GHz
  • Noise Figure: 5 dB @ 27 GHz
  • Spurious-Free Operation
  • Regulated Supply and Bias Sequencing
  • Hermetically Sealed Module
  • Field Replaceable 2.92mm Connectors
  • -55 to +85°C Operating Temperature

Подробнее о продукте

The HMC-C021 is a GaAs MMIC PHEMT Distributed Power Amplifier in a miniature, hermetic module with replaceable 2.92mm connectors which operates between 21 and 31 GHz. The amplifier provides 15 dB of gain, 5 dB noise figure, +33 dBm output IP3 and up to +24 dBm of output power at 1 dB gain compression.

The wideband amplifier I/Os are internally matched to 50 Ohms and are DC blocked making the HMC-C021 ideal for EW, ECM RADAR and test equipment applications. Integrated voltage regulators allow for flexible biasing of both the negative and positive supply pins, while internal bias sequencing circuitry assures robust operation.

Applications

  • Microwave Radio & VSAT 
  • Military & Space 
  • Test & Lab Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC-C021 Обсуждения

RE: Behaviour of HMC733 that seem to be out-of-specs
2 день (дней) назад в категории RF and Microwave
RE: HMC733LC4B
3 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: HMC1110, admv7710-mounting and bonding questions
4 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
HMC-C021 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »