Обзор

Особенности и преимущества

  • High Isolation: 100 dB up to 4 GHz
    65 dB up to 20 GHz
  • Low Insertion Loss: 3.5 dB @ 10 GHz
    4.0 dB @ 16 GHz
  • Fast Switching RF Pulse Modulator
  • Non-Reflective Topology
  • Hermetically Sealed Module
  • Field Replaceable SMA Connectors
  • −55 to +85°C Operating Temperature

Подробнее о продукте

The HMC-C019 is a high speed, high isolation GaAs MESFET SPST switch housed in a miniature hermetic module with field replaceable SMA connectors. Covering DC to 20 GHz, the switch features 100 dB isolation up to 4 GHz and 65 dB isolation up to 20 GHz. CMOS interface allows a positive +5V bias voltage at very low DC currents. This non-reflective switch exhibits very fast switching speeds, with very low switching transients making it ideal for high speed RF pulse modulation applications.

APPLICATIONS

  • Basestation Infrastructure
  • Fiber Optics & Broadband Telecom
  • Microwave Radio & VSAT
  • Military Radios, Radar, & ECM
  • Test Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь