Обзор

Особенности и преимущества

  • Noise Figure: 2.75 dB
  • Gain: 18 dB
  • P1dB Output Power: +14 dBm
  • 50 Ohm Matched Input/Output
  • Regulated Supply: Vs= +8V to +16V
  • Hermetically Sealed Module
  • Field Replaceable 2.92mm Connectors
  • -55 to +85°C Operating Temperature

Подробнее о продукте

The HMC-C017 is a GaAs MMIC PHEMT Low Noise Amplifier in a miniature, hermetic module which operates between 17 and 27 GHz. This high dynamic range amplifier module provides 18 dB of gain, 2.75 dB noise figure and up to +25 dBm of output IP3 while the internal voltage regulator accepts a supply voltage from +8V to +16V. The wideband amplifier I/Os are internally matched to 50 Ohms and are internally DC blocked for robust performance. The module features removable coaxial connectors which can be detached to allow direct connection of the I/O pins to a microstrip or coplanar circuit.

Applications

  • Telecom Infrastructure 
  • Microwave Radio & VSAT 
  • Military & Space 
  • Test Instrumentation 
  • Fiber Optics

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC-C017 Обсуждения

RE: HMC733LC4B
3 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: HMC1110, admv7710-mounting and bonding questions
4 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: HMC767LP6CE - Two syntetisators parallelly on SPI?
5 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
HMC-C017 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь