Обзор

Особенности и преимущества

  • Passive: No DC Bias Required
  • Input IP3: +20 dBm
  • LO/RF Isolation: 35 dB
  • Wide IF Bandwidth: DC - 8 GHz
  • Hermetically Sealed Module
  • Field Replaceable Coaxial Connectors
  • -55 to +85°C Operating Temperature

Подробнее о продукте

The HMC-C015 is a general purpose double-balanced mixer housed in a miniature hermetic module which can be used as an upconverter or downconverter between 24 and 38 GHz. This mixer requires no external components or matching circuitry. The HMC-C015 provides excellent, LO to RF, and LO to IF suppression due to optimized balun structures.

The mixer operates with LO drive levels from +11 to +15 dBm and requires no DC bias. The HMC-C015 may also be used as a Bi-Phase Modulator/Demodulator or phase comparator. The module features removable coaxial connectors which can be detached to allow direct connection of the I/O pins to a microstrip or coplanar circuit.

Applications

  • Telecom Infrastructure 
  • Military Radio, Radar & ECM 
  • Space Systems 
  • Test Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь