Обзор

Особенности и преимущества

  • Passive: No DC Bias Required
  • Input IP3: +19 dBm
  • LO/RF Isolation: 35 dB
  • Wide IF Bandwidth: DC - 8 GHz
  • Hermetically Sealed Module
  • Field Replaceable Coaxial Connectors
  • -55 to +85°C Operating Temperature

Подробнее о продукте

The HMC-C014 is a general purpose passive doublebalanced mixer housed in a miniature hermetic module that can be used as an upconverter or downconverter between 16 and 32 GHz. This mixer requires no external components or matching circuitry. The HMC-C014 provides excellent LO to RF and LO to IF suppression due to optimized balun structures.

The mixer operates with LO drive levels from +9 dBm to +15 dBm and requires no DC Bias. The HMC-C014 may also be used as a Bi-Phase Modulator/Demodulator or phase comparator. The module features removable coaxial connectors which can be detached to allow direct connection of the I/O pins to a microstrip or coplanar circuit.

Applications

  • Telecom Infrastructure
  • Military Radio, Radar & ECM
  • Space Systems
  • Test Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь