Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Bandwidth: 6 - 15 GHz
- >600° Phase Shift
- Single Positive Voltage Control
- Hermetically Sealed Module
- Field Replaceable SMA Connectors
- -55 to +85 °C Operating Temperature
Подробнее о продукте
The HMC-C010 is an Analog Phase Shifter which is controlled via an analog control voltage from 0 to +5V. The HMC-C010 provides a continuously variable phase shift of 0 to 800 degrees at 6 GHz, and 0 to 450 degrees at 16 GHz, with consistent insertion loss versus phase shift. The phase shift is monotonic with respect to control voltage.
The control port has a modulation bandwidth of 50 MHz. The low insertion loss and extremely robust packaging enable this part to be used in a wide range of applications including the phase adjustment of clocks in fiber optic systems and test equipment. The HMC-C010 is housed in a miniature hermetic module with replaceable SMA connectors.
APPLICATIONS
- Fiber Optics
- Military
- Test Equipment
Продукты
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.