Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain: 15 dB
  • Saturated Output Power: +24 dBm
  • 50 Ohm Matched Input/Output
  • Regulated Supply and Bias Sequencing
  • Hermetically Sealed Module
  • Field Replaceable SMA connectors
  • -55 to +85°C Operating Temperature

Подробнее о продукте

The HMC-C004 is a GaAs MMIC PHEMT Distributed Driver Amplifier in a miniature, hermetic module with replaceable SMA connectors which operates between 10 MHz and 20 GHz. The self-biased amplifier provides 15 dB of gain, 3 to 4 dB noise figure and +24 dBm of saturated output power while requiring a single +12V supply. Gain flatness is excellent at ± 0.5 dB as well as ± 2 degree deviation from linear phase from 0.01 to 10 GHz making the HMC-C004 ideal for OC192 fiber optic LN/MZ modulator driver applications. The wideband amplifier I/Os are internally matched to 50 Ohms and are internally DC blocked.

Applications

  • OC192 LN/MZ Modulator Driver 
  • Telecom Infrastructure 
  • Microwave Radio & VSAT 
  • Military & Space 
  • Test Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC-C004 Обсуждения

RE: Behaviour of HMC733 that seem to be out-of-specs
5 день (дней) назад в категории RF and Microwave
RE: HMC733LC4B
4 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: HMC1110, admv7710-mounting and bonding questions
5 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
HMC-C004 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »