Обзор

Особенности и преимущества

  • Noise Figure: 2 dB @ 10 GHz
  • Flat Gain: 15 dB ±0.5 dB
  • P1dB Output Power: +14 dBm @ 10 GHz
  • 50 Ohm Matched Input/Output
  • Regulated Supply +9V to +15V @ 65mA
  • Hermetically Sealed Module
  • Field Replaceable SMA connectors
  • -55 to +85°C Operating Temperature

Подробнее о продукте

The HMC-C001 is a GaAs MMIC PHEMT Low Noise Distributed Amplifier in a miniature, hermetic module with replaceable SMA connectors which operates between 2 and 20 GHz. The self-biased amplifier provides 15 dB of gain, 2 to 3 dB noise figure and +14 dBm of output power at 1 dB gain compression while requiring a single +12V supply. Gain flatness is excellent from 2 - 18 GHz making the HMC-C001 ideal for EW, ECM RADAR and test equipment applications. The wideband amplifier I/Os are internally matched to 50 Ohms and are internally DC blocked.

Applications

  • Telecom Infrastructure 
  • Microwave Radio & VSAT
  • Military & Space
  • Test Instrumentation
  • GSM/GPRS & EDGE
  • Fiber Optics

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC-C001 Обсуждения

RE: HMC733LC4B
2 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: HMC1110, admv7710-mounting and bonding questions
3 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: HMC767LP6CE - Two syntetisators parallelly on SPI?
4 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
HMC-C001 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь