Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain: 16 dB @ 76 GHz
  • P1dB: +15 dBm
  • Supply Voltage: +4V
  • 50 Ohm Matched Input/Output
  • Die Size: 2.20 x 0.87 x 0.1 mm

Подробнее о продукте

The HMC-AUH320 is a high dynamic range, four stage GaAs HEMT MMIC Medium Power Amplifier which operates between 71 and 86 GHz. The HMC-AUH320 provides 16 dB of gain at 74 GHz, and an output power of +15 dBm at 1 dB compression from a +4V supply voltage. All bond pads and the die backside are Ti/Au metallized and the amplifier device is fully passivated for reliable operation.

The HMC-AUH320 GaAs HEMT MMIC Medium Power Amplifier is compatible with conventional die attach methods, as well as thermocompression and thermosonic wire bonding, making it ideal for MCM and hybrid microcircuit applications. All data shown herein is measured with the chip in a 50 Ohm environment and contacted with RF probes.

Applications

  • Short Haul / High Capacity Links
  • Wireless LAN Bridges
  • Automotive Radar
  • Military & Space
  • E-Band Communication Systems

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

HMC-AUH320-DIE Обсуждения

RE: ADuCM355 32MHz Crystal
3 день (дней) назад в категории Precision Microcontrollers
RE: Bounary Scan with ADSP-SC58x and ADSP-21584
3 день (дней) назад в категории Processors and DSP

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь