Обзор
Особенности и преимущества
- Small signal gain: >8 dB
- 80 GHz distributed amplifier
- Configurable with or without bias tees for VDD and VGG1 bias
- Low power dissipation
- 300 mW with bias tee at VDD = 5 V
- 360 mW without bias tee at VDD = 6 V
- 480 mW without bias tee at VDD = 8 V
- Die size: 1.2 mm × 1.0 mm × 0.1 mm
Подробнее о продукте
The HMC-AUH312 is a gallium arsenide (GaAs), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), HEMT, low noise, wideband amplifier die that operates between 500 MHz and 80 GHz, providing a typical 3 dB bandwidth of 80 GHz. The amplifier provides 10 dB of small signal gain and a maximum output amplitude of 2.5 V p-p, which makes it ideal for use in broadband wireless, fiber optic communications, and test equipment applications.
The amplifier die occupies 1.2 mm × 1.0 mm, facilitating easy integration into a multichip module (MCM). The HMC-AUH312 can be used with or without a bias tee, and requires off-chip blocking components and bypass capacitors for the dc supply lines. Adjustable gate voltages allow for gain adjustment.
Applications
- Fiber optic modulator drivers
- Fiber optic photoreceiver postamplifiers
- Low noise amplifier for test and measurement equipment
- Point to point and point to multipoint radios
- Wideband communication and surveillance systems
- Radar warning receivers
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC-AUH312-DIE Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.