Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain: 21 dB
  • P1dB Output Power: +20 dBm
  • Wideband Performance: 17.5 to 41 GHz
  • Supply Voltage: +5V @ 295 mA
  • Small Chip Size: 2.1 x 0.92 x 0.1 mm

Подробнее о продукте

The HMC-AUH256 is a GaAs MMIC HEMT four stage Driver Amplifier which covers the frequency range of 17.5 to 41 GHz. The chip can easily be integrated into Multi-Chip-Modules (MCMs) due to its small (1.93 mm²) size. The HMC-AUH256 offers 21 dB of gain and +20 dBm output power at 1 dB compression from a bias supply of +5V @ 295 mA. The HMC-AUH256 may also be used as a frequency doubler. Detail bias condition to achieve doubler operation.

Applications

  • Point-to-Point Radios
  • Point-to-Multi-Point Radios
  • VSAT
  • SATCOM

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC-AUH256-DIE Обсуждения

RE: HMC767LP6CE - Two syntetisators parallelly on SPI?
2 день (дней) назад в категории RF and Microwave
LTC4162 battery temperature while no vin
2 неделя (ль) назад в категории Power By Linear
HMC-AUH256-DIE Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь