Обзор
Особенности и преимущества
- Small Signal Gain: 15 dB
- Output Voltage: up to 8V pk-pk
- Psat Output Power: +23 dBm
- High Speed Performance: >35 GHz 3 dB Bandwidth
- Supply Voltage: +5V @ 200 mA
- Small Die Size:
2.2 x 1.80 x 0.1 mm
Подробнее о продукте
The HMC-AUH249 is a GaAs MMIC HEMT Distributed Driver Amplifier die which operates between DC and 43 GHz and provides a typical 3 dB bandwidth of 35 GHz. The amplifier provides 15 dB of gain and +23 dBm of saturated output power while requiring only 200 mA from a +5V supply voltage.
The HMC-AUH249 exhibits very good gain and phase ripple beyond 25 GHz and can output greater than 8V peak-to-peak, making it ideal for for use in broadband wireless, fiber optic communication and test equipment applications. The amplifier die occupies less than 4 mm² which facilitates easy integration into Multi-Chip-Modules (MCMs). The HMC-AUH249 requires a bias-tee as well as off-chip blocking components and bypass capacitors for the DC supply lines. Vgg1 adjusts the bias current for the device while Vgg2 adjusts the output gain.
Applications
- Fiber Optic Modulator Driver
- Gain Block for Test & Measurement Equipment
- Point-to-Point / Point-to-Multi-Point Radios
- Wideband Communication & Surveillance Systems
- Radar Warning Systems
- Military & Space
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.