Обзор
Особенности и преимущества
- Small Signal Gain: 12 dB
- Output Voltage: up to 8V pk-pk
- Single-Ended I/Os
- High Speed Performance: 46 GHz 3 dB Bandwidth
- Low Power Dissipation: 0.9 W
- Small Die Size: 2.1 x 1.70 x 0.1 mm
Подробнее о продукте
The HMC-AUH232 is a GaAs MMIC HEMT Distributed Driver Amplifier die which operates between DC and 43 GHz and provides a typical 3 dB bandwidth of 46 GHz. The amplifier provides 12 dB of small signal gain while requiring only 180 mA from a +5V supply voltage. The HMC-AUH232 exhibits very good gain and phase ripple to 40 GHz, and can output up to 8V peak-to-peak with low jitter, making it ideal for for use in broadband wireless, fiber optic communication and test equipment applications.
The amplifier die occupies less than 3.6 mm² which facilitates easy integration into Multi-Chip-Modules (MCMs). The HMC-AUH232 requires external bias-tee as well as off-chip blocking components and bypass capacitors for the DC supply lines. A gate voltage adjust, Vgg2 is provided for limited gain adjustment, while Vgg1 adjusts the bias current for the device.
Applications
- 40 Gb/s Lithium Niobate/Mach Zender Fiber Optic Modulators
- Broadband Gain Block for Test & Measurement Equipment
- Broadband Gain Block for RF Applications
- Military & Space
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
HMC-AUH232-DIE Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.